产品编号: RMF1C4

RailTuff™ 中壁电缆 600V 1 C 4 mm² Str TC,XLPO Ins

RailTuff™ 中壁电缆 600V 单芯 4 mm² 镀锡铜绞线,XLPO 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高速列车(CRH、新干线、ICE、TGV)、地铁、机车、无轨电车等铁路车辆内部固定或中等弯曲布线

导体

Size Stranding Stranding Class Material
4 mm² 52x0.295 mm Class 5 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 0.70 mm (0.028 in) 4.15 mm (0.163 in) Black#1

绝缘表注意事项

在 (85±2)°C 的 3% NaCl 溶液中,1.5kVdc 直流稳定性持续 240 小时:无击穿

线缆外廓直径(标称)

4.15 ± 0.15 毫米

电压

Breakdown Voltage
3.5kVac/5min

温度

Operating
-40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
17 mm (0.67 in) 12 mm (0.47 in)

线缆毛重

45.9 千克/公里(30.8 磅/1000 英尺)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2,IEC 60332-2-25

CENELEC合规性

EN 50264-3-1,EN 45545-2

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小。pH = 4.3

其他标准合规性

TJ/CL 313

备注

欧洲、中东和非洲产品编号:RMF1C4;

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:07-05-2024

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:07-05-2024


资源

Resources