产品编号: RTB4C1

RailTuff™ 薄壁电缆 300V 4 C 1.0 mm² TC、XLPO Ins、TCBS、XLPO 外护套

RailTuff™ 薄壁电缆 300V 4 芯 1.0 mm² 镀锡铜,XLPO 绝缘,镀锡铜编织屏蔽,XLPO 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于高速列车(CRH、新干线、ICE、TGV)、地铁、机车、无轨电车等铁路车辆内部固定或中等弯曲布线

导体

Size Material
1 mm² TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 1.77 mm (0.0697 in) White#1, White#2, White#3, White#4

外屏蔽

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
XLP, XLPO, XLPE 5.60 mm (0.220 in)

线缆外廓直径(标称)

5.6 ± 0.20 毫米

温度

Operating
-40°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
56 mm (2.2 in) 56 mm (2.2 in)

线缆毛重

67.3 千克/公里(45.2 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内、户外、无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2,IEC 60332-2-25,EN 50305

欧洲无卤标准

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = > 70% µ <>

备注

欧洲、中东和非洲产品编号:RTB4C100;

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:07-15-2024

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:07-15-2024


资源

Resources