产品编号: 1214A

仪器医疗互连,#26-16c,TC,PVC,O/A 箔,PVC Jkt,CL2X

计算机、仪器 & 医疗互连,26 AWG 绞合 (7x34) 镀锡铜导体,PVC 绝缘,Duofoil® 屏蔽(100% 覆盖率),26 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

与 Molex SEMMCONN/AMP SDL 连接器配合使用;计算机通信;医疗电子互连;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 16 26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0145 in (0.368 mm) 0.048 in (1.2 mm) White w/Red Stripe, White w/Brown Stripe, White w/Black Stripe, Black, Red, Brown, Purple, Blue, Green, Gray, Aqua, Tan, Pink, Orange, White, Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 26 AWG (7x34) TC

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.301 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.301 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop. Max. Current
47 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 60% 0.8 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

19.0 欧姆/1000 英尺(62.3 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
90°C -30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.01 in (76.5 mm) 3.01 in

最大拉伸张力

60 lb (27 kg)

线缆毛重

52 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

VW-1,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2X 第 725 条

AWM合规性

AWM 2464

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

AMP是AMP, Inc.的注册商标。

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
1214A 0101000 黑色 612825108894 C