致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 2004C
电子,3 导体 18AWG (16x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套
适合应用
电子
线缆外廓直径(标称)
0.224 in (5.69 mm)
最大拉伸张力
71.5 lb (32.4 kg)
线缆毛重
30 磅/1000 英尺
环境适应性
室内,室内
阻燃性/遇火反应
UL 1685 UL 装载,FT4
NEC/UL合规性
Article 800, CM
AWM合规性
AWM 2093
CEC / C(UL)合规性
HLABCD, ACIC
更新和修订
修订编号:0.38 修订日期:11-30-2023