产品编号: 70258PU

传感器 & 执行器,3 导联,铜截面 0.50 mm²,PUR

PUR 传感器 & 执行器电缆,3 x 16 x 0.20 毫米,500 万次连续弯曲循环,耐拖曳、耐阳光和耐油

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

作为工业机械和工厂工程中的柔性、阻燃和无卤控制线,满足高要求,特别是用于电缆载体(拖链)和移动机器部件。

导体表注释

超细线

绝缘

Nom. Insulation Diameter Color Code
1.50 mm (0.0591 in)
Brown, blue, yellowgreen

内护套

Nom. Diameter
4.60 mm (0.181 in)

外层护套

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 4.60 mm (0.181 in)

温度

Operating
-50°C To +80°C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-2-2

AWM合规性

AWM 20549

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

更新和修订

修订编号:0.138 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.138 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70258PU.00305 黑色 线盘 305 m 8719605224460