产品编号: 8102NH

RS232/422 低电容,#24-2pr,FPO,O/A 箔 + 编织,LSZH Jkt,Dca,100Ω

2 对、24 AWG 绞合 (7x32) TC 导体、Datalene® 绝缘、双绞线、整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ TC 编织屏蔽(65% 覆盖率)、24 AWG 绞合 TC 排扰线、LSZH 护套、阻燃 IEC 60332-3-24 cat.C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 远距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 1.24 mm (0.0488 in) White & Blue; Blue & White, White & Orange; Orange & White HDPE

外屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.8 mm (0.031 in) 6.9 mm (0.27 in)

外护套1表说明

紫外线稳定

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 100 Ohm 1.8 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

13 欧姆/公里(4.0 欧姆/1000 英尺)

电压

UL Voltage Rating
AWM 2919: 30 V

额定电压表注释

CM型

温度

Operating Installation Storage
-15°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
69 mm (2.7 in)

最大拉伸张力

120 N (27 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲 DCA 级,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

AWM合规性

AWM 2919 (30 V RMS)

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.245 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.245 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8102NH.00305 灰色 线盘 305 m 8719605017710