产品编号: 8110NH

RS232/422 低电容,#24-10pr,FPO,O/A 箔 + 编织,LSZH Jkt,Dca,100Ω

10 对,24 AWG 绞合 (7x32) TC 导体,Datalene® 绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ TC 编织屏蔽(65% 覆盖率),24 AWG 绞合 TC 排扰线,LSZH 护套,阻燃性 EC 60332-3C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于数据传输应用

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.24 mm (0.0488 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Gray & Gray/Red

外屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.29 mm (0.4051 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 72.2 pF/m (22.0 pF/ft) 100 Ohm 78% 1.5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

8.5 欧姆/公里(2.6 欧姆/1000 英尺)

温度

Storage
-45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
102.9 mm (4.051 in)

最大拉伸张力

400 N (90 lbf)

环境适应性

室内/室外两用,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订号:0.262 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.262 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8110NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605017895
8110NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605017901
8110NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605017918