产品编号: 82740

电子,2 C #18 Str TC,FEP Ins,PVC Jkt,CMP

电子线,2 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,FEP 绝缘,PVC 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内通风应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.150 in (3.81 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.150 in (3.81 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 6.92 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 72 Ohm 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 5.4 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.06 欧姆/1000 英尺(23.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 150 V (CL3P)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

最大拉伸张力

50 lb (23 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9740

更新和修订

修订编号:0.530 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.530 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
82740 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825197652 C
82740 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825197645
82740 8775000 自然色 线盘 5,000 ft 612825197669