产品编号: 83396

电子,4 C #22 Str TC,FEP Ins,OS,硅胶 Jkt,AWM 4516

高温电子设备,4 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,硅胶外套,AWM 4516

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Black, White, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Textile (Conductive) 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Silicone Rubber 0.030 in (0.76 mm) 0.217 in (5.51 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.217 in (5.51 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 18.1 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

12.39 欧姆/1000 英尺(40.65 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (UL AWM 4516) 350 V (Between Conductors), 2000 V DC (Through Jacket)

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.17 in (55.1 mm) 2.17 in (55.1 mm)

最大拉伸张力

46 lb (21 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1(单线)

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

AWM合规性

AWM 4516

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.547 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.547 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83396 002100 红色 线盘 100 ft 612825204626
83396 002500 红色 线盘 500 ft 612825204633 C