产品编号: 83654

电子,4 C #18 Str TC,FEP Ins,OS+TC Brd,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,4 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,FEP 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,FEP 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.197 in (5.00 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.197 in (5.00 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 0.128 µH/ft (0.420 µH/m) 4.3 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

5.6 欧姆/1000 英尺(18 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

133 lb (60.3 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,耐油,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

耐汽油

更新和修订

修订编号:0.515 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.515 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83654 002100 红色 线盘 100 ft 612825205319
83654 002500 红色 线盘 500 ft 612825205333 C
83654 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825205326 C
83654 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825205340