产品编号: 8443ZH

电子,3 C #22 Str TC,PO Ins,LSZH Jkt,CMG

电子,3 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PO 绝缘,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 7x30 TC - Tinned Copper 3

导体数

3

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PP - Polypropylene 0.011 in

颜色表

Color
Black
Red
Green

外屏蔽

Type Material
No Shield No Shield

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.172 0.032 mm
0.172 mm

导体DCR

Nominal Conductor DCR
15.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
15 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.17 µH/ft

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

每根导线 2.9 安培 @ 25°C

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-20C° 至 80°C

最大推荐拉力

27 lbs

最小短轴弯曲半径

1.650 in

NEC/(UL) 合规性

CMG

CEC/C(UL) 合规性

CMG

UL AWM型号合规性

AWM 21307

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

适合性 - 室内

UL阻燃性

UL1685 FT4 负载

UL额定电压

300 V RMS

更新和修订

修订编号:0.161 修订日期:05-05-2023

更新和修订

修订编号:0.161 修订日期:05-05-2023


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8443ZH 010500 黑色 线盘 500 ft 612825382249
8443ZH 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825382232