产品编号: 8446

电子,4+2 C #22+18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,4+2 导体 22+18AWG (7x30+19x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Red, Green, Brown, Blue
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.080 in (2.0 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.236 in (5.99 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.236 in (5.99 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 2.5 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 5.6 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
150 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.4 in (61 mm) 2.4 in (61 mm)

最大拉伸张力

78 lb (35 kg)

线缆毛重

39 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2576

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.525 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.525 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8446 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825207542
8446 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825207566 C
8446 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825207535
8446 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825207559 C
8446 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825207528