产品编号: 8457

电子,12 C #22 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,12 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) White, Black, Blue, Brown, Green, Gray, Orange, Purple, Red, Pink, Tan, Yellow

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.272 in (6.91 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.272 in (6.91 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 18 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
150 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

最大拉伸张力

109 lb (49.4 kg)

线缆毛重

47 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2576

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8457 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825207993
8457 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825208013 C
8457 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825207986
8457 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825208006 C
8457 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825207979
8457 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825208020 C