产品编号: 8466MN

SpaceMaker™,12 C #18 Str TC,PO Ins,PVC Jkt,AWM 2937

SpaceMaker™,12 导体 18AWG (41x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.310 in

线缆外廓直径(标称)

0.310 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.240 in (31.50 mm) 1.240 in

最大拉伸张力

246 lb (112 kg)

线缆毛重

80 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.143 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.143 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8466MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825387114
8466MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825387121
8466MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825387107
8466MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825387138
8466MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825387084
8466MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825387114