产品编号: 8468MN

SpaceMaker™,15 C #18 Str TC,PO Ins,PVC Jkt,AWM 2937

SpaceMaker™,15 导体 18AWG (41x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 15 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Tan, Aqua, Light Green, Light Blue

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.347 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.347 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.390 in (35.31 mm) 1.390 in

最大拉伸张力

307.5 lb (139.5 kg)

线缆毛重

101 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.305 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.305 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
8468MN 006100 浅蓝色 612825386001
8468MN 0061000 浅蓝色 612825385981
8468MN 008100 灰色 612825385998
8468MN 0081000 灰色 612825382669
8468MN 004100 黄色 612825385967
8468MN 0041000 黄色 612825385974