致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 8489ZH
电子,4 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,PO 绝缘,LSZH 外护套,CMG
导体数
4
电气特性说明
每根导线 4 安培 @ 25°C
UL 温度等级
75°C
工作温度范围
-20°C 到 +60°C
最大推荐拉力
83 lbs
最小短轴弯曲半径
2.5 in
NEC/(UL) 合规性
CMG
CEC/C(UL) 合规性
UL AWM型号合规性
AWM 21305
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2003/96/EC(BFR)
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令合规性
欧盟CE标志
适合性 - 室内
UL阻燃性
UL1685 FT4 负载
UL额定电压
300 V RMS
更新和修订
修订编号:0.187 修订日期:05-05-2023