产品编号: 85103

电子,3 C #16 Str TC,ETFE Ins,ETFE Jkt

高温电子设备,3 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜线,ETFE 绝缘,ETFE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);仪器仪表

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.0135 in (0.343 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, White, Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.019 in (0.48 mm) 0.223 in

线缆外廓直径(标称)

0.223 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inductance Max. Current
4.76 Ohm/1000ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-60°C To +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.23 in (56.6 mm) 2.23 in

最大拉伸张力

120 lb (54 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Tefzel是杜邦的商标。

更新和修订

修订编号:0.378 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.378 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
85103 3681000 透明 线盘 1,000 ft 612825210603 C