产品编号: 85231

电子,2 C #16 Str TC,ETFE Ins,OS,ETFE Jkt

高温电子设备,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜线,ETFE 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,ETFE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);仪器仪表

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.014 in (0.36 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.210 in (5.33 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.210 in (5.33 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 44 pF/ft (140 pF/m) 79 pF/ft (260 pF/m) 0.165 µH/ft (0.541 µH/m) 12 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

4.98 欧姆/1000 英尺(16.3 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-30°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

最大拉伸张力

102.4 lb (46.45 kg)

线缆毛重

34 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1)

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.518 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.518 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
85231 368500 透明 线盘 500 ft 612825212096 C
85231 3681000 透明 线盘 1,000 ft 612825212089 C