产品编号: 85240

电子,3 C #20 Str TC,ETFE Ins,OS,ETFE Jkt

高温电子设备,3 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜线,ETFE 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,ETFE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);仪器仪表

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.015 in (0.38 mm) 0.068 in (1.7 mm) Black, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.193 in (4.90 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.193 in (4.90 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 11.2 Ohm/1000ft 26.5 pF/ft (86.9 pF/m) 47.7 pF/ft (156 pF/m) 6.2 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

9.57 欧姆/1000 英尺(31.4 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
350 V

温度

Operating
-30°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

47 lb (21 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1)

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Tefzel和Kapton是杜邦商标。

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
85240 3681000 透明 线盘 1,000 ft 612825212409 C