产品编号: 85241

电子,3 C #16 Str TC,ETFE Ins,OS,ETFE Jkt

高温电子设备,3 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜线,ETFE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,ETFE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);仪器仪表

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.014 in (0.36 mm) Black, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Kapton®) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
ETFE - Ethylene Tetrafluoroethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.225 in (5.72 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.225 in (5.72 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 61.2 pF/ft (201 pF/m) 7 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
350 V

温度

Operating
-60°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

142 lb (64.4 kg)

线缆毛重

45 磅/1000 英尺(67 千克/公里)

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685(UL 负载)、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Tefzel和Kapton是杜邦商标。

更新和修订

修订编号:0.370 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.370 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
85241 3681000 透明 线盘 1,000 ft 612825212416 C