产品编号: 8618

电子、3 C #16 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CL3

电子,3 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CL3

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black, Red, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.327 in (8.31 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.327 in (8.31 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 4.44 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 16 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

5.54 欧姆/1000 英尺(18.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CL3)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.3 in (84 mm) 3.3 in (84 mm)

最大拉伸张力

141 lb (64.0 kg)

线缆毛重

60 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL3 第 725 条

AWM合规性

AWM 20253

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.525 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.525 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8618 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825213420 C
8618 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825213406
8618 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825213413 C
8618 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825213437