产品编号: 8619

电子,19 C #18 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,19 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 19 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.080 in (2.0 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.490 in (12.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.490 in (12.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 7.13 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.9 in (120 mm) 4.9 in (120 mm)

最大拉伸张力

475 lb (215 kg)

线缆毛重

172 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2598

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8619 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825213444 C
8619 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825213468 C
8619 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825213451 C
8619 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825213475