产品编号: 8620

电子,4 C #16 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt

电子,4 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟信号 & 控制(高达 600V);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.121 in (3.07 mm) Black, Green, White, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.376 in (9.55 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.376 in (9.55 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.45 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 12 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-30°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

最大拉伸张力

160 lb (73 kg)

线缆毛重

81 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.522 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8620 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825213482
8620 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825213505 C
8620 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825213499 C
8620 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825213512