产品编号: 8677

电子,2 C #16 Str BC,PVC Ins

电子,2 导体 16AWG (19x28) 裸铜,PVC 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.024 in (0.61 mm) 0.20 in (5.1 mm) Brown, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.149 x 0.254 in

电气设备

Max. Current
6.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.38 in (9.7 mm) 0.38 in

最大拉伸张力

64.8 lb (29.4 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.381 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.381 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8677 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825214038 C