产品编号: 8770ZH

电子,3 C #18 Str TC,PO Ins,OS,LSZH Jkt,CMG

电子,3 导体 18AWG (16x30) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Red, Transparent

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.033 in (0.84 mm) 0.246 in

线缆外廓直径(标称)

0.246 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
7.13 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 69 Ohm 5 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

8 欧姆/1000 英尺(26 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.46 in (62.5 mm) 2.46 in

最大拉伸张力

74 lb (34 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,无卤

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21305

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.196 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.196 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8770ZH 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825382478
8770ZH 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825382461