产品编号: 8778NH

音频、控制 & 乐器、#22-6pr、PP、Indiv。 箔,LSZH Jkt,Dca

6 对,22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,双绞线对单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),整体 LSZH 护套和 22 AWG 绞合镀锡铜排扰线,阻燃性 IEC 60332-3C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown
Red, Green, Blue

内屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Tape Polyester

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 9.5 mm (0.37 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 2 A

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
95 mm (3.7 in)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲 DCA 级,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.257 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.257 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8778NH.009999 铬黄 线盘 151 m 8719605019738
8778NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605019707
8778NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605019714
8778NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605019721
8778NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605019691