产品编号: 8794

电子,3 C #22 Sol BC,PO Ins,PVC Jkt,CM

电子,3 导体 22AWG(实心)裸铜,PO 绝缘,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.062 in (1.6 mm) Green, Red, Yellow

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.178 in

线缆外廓直径(标称)

0.178 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.36 Ohm/1000ft 16 pF/ft (52 pF/m) 0.22 µH/ft (0.72 µH/m) 66% 3 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.78 in (45.2 mm) 1.78 in

最大拉伸张力

25.2 lb (11.4 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2093

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8794 6061000 玫瑰灰 线盘 1,000 ft 612825216520 C
8794 606U1000 玫瑰灰 非盘绕式 1,000 ft 612825216513