产品编号: 88442

电子,2 C #22 Str TC,FEP Ins,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,2 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,FEP 绝缘,FEP 外套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.114 in (2.90 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.114 in (2.90 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 17 pF/ft (56 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 9 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.0 in (25 mm)

最大拉伸张力

19 lb (8.6 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,耐油,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8442

更新和修订

修订号:0.560 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.560 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88442 002100 红色 线盘 100 ft 612825216988
88442 002500 红色 线盘 500 ft 612825217008 C
88442 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825216995 C