产品编号: 88778

音频、控制 & 乐器、#22-6pr、FEP、Indiv。 箔、FEP Jkt、CMP

音频、控制 & 仪器电缆,22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,FEP 绝缘,双绞线对单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),整体护套符合下表要求,22 AWG 绞合镀锡铜排扰线。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.321 in (8.15 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.321 in (8.15 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 160 Ohm/km 11.54 Ohm/1000ft (37.86 Ohm/km) 31 pF/ft (100 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 69% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

最大拉伸张力

128 lb (58.1 kg)

线缆毛重

70 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,耐晒,抗紫外线,耐油

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8778

备注

特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.564 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.564 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
88778 002100 红色 612825217466 C
88778 0021000 红色 612825217473 C
88778 002500 红色 612825217480 C