产品编号: 8882MN

SpaceMaker™、5 C #22 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,5 导体 22AWG (19x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.171 in

线缆外廓直径(标称)

0.171 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33.0 pF/ft (108 pF/m) 66.0 pF/ft (217 pF/m) 22 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 2.32 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

12.14 欧姆/1000 英尺(39.83 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.680 in (17.3 mm) 0.680 in

最大拉伸张力

47.5 lb (21.5 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.276 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.276 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
8882MN 006100 浅蓝色 612825392859
8882MN 0061000 浅蓝色 612825392866
8882MN 008100 灰色 612825392873
8882MN 0081000 灰色 612825392880
8882MN 004100 黄色 612825392835
8882MN 0041000 黄色 612825392842