产品编号: 8884MN

SpaceMaker™、9 C #22 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,9 导体 22AWG (19x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 9 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.217 in

线缆外廓直径(标称)

0.217 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33.0 pF/ft (108 pF/m) 66.0 pF/ft (217 pF/m) 22 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

14.81 欧姆/1000 英尺(48.59 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.870 in (22.1 mm) 0.870 in

最大拉伸张力

95 lb (43 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.221 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.221 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8884MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825392903
8884MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825392934
8884MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825392910
8884MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825392941
8884MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825392897
8884MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825392927