产品编号: 89740

电子,2 C #18 Str TC,FEP Ins,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,2 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,FEP 绝缘,FEP 外套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.144 in (3.66 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.144 in (3.66 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 5.5 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 72 Ohm 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 5.4 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 150 V (CL3P)

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

最大拉伸张力

49 lb (22 kg)

线缆毛重

15 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9740

备注

适用于室内静压环境,也适用于室外和地下应用。 特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
89740 002100 红色 线盘 100 ft 612825221227 C
89740 002500 红色 线盘 500 ft 612825221258 C
89740 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825221234 C
89740 0023000 红色 线盘 3,000 ft 612825221241 C Z
89740 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825221265 C Z