产品编号: 9459MN

SpaceMaker™、15 C #14 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,15 导体 14AWG (104x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
9459MN

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
14 104x34 TC - Tinned Copper 5

导体数

5

绝缘

Material Nominal Diameter
PP - Polypropylene 0.095 in

颜色表

Number Color
1 Black
2 White
3 Red
4 Dark Green
5 Brown

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 14

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.293 in 0.016 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
2.7 Ohm/1000ft 2.31 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
32 pF/ft

电压

UL Voltage Rating
300 V

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-20°C 至 80°C

线缆毛重

96 lbs/1000ft

最大推荐拉力

316 lbs

最小短轴弯曲半径

2.9 in

NEC条款

第八百条

UL AWM型号合规性

AWM 2937

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟CE标志

适合性 - 室内

CSA阻燃性

FT2

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:04-03-2025

更新和修订

修订编号:0.41 修订日期:04-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9459MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825429500
9459MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825429517
9459MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825429524
9459MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825429531
9459MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825429487
9459MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825429494