产品编号: 9504ELW

RS-232,4PR #24 Str TC,LSZH ins,OS,LSZH Jkt,300V,Cca

4 对,24 AWG 绞合 (7x32) TC 导线,LSZH 绝缘,双绞线,整体 Beldfoil 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合 TC 排扰线,LSZH 护套,阻燃性 IEC 60332-3C,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

仪器仪表和计算机电缆;适用于 EIA RS-232 数据传输应用

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 4

导体数

8

绝缘

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.12 mm 0.05 mm

颜色表

Number Color
Pair 1 Black & Red
Pair 2 Black & White
Pair 3 Black & Green
Pair 4 Black & Blue

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® TC - Tinned Copper AWG24/7

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.0 mm 0.9 mm

布线

Description
4 pairs twisted to cable core

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
78.7 Ohm/km 55.8 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
98.4 pF/m 164 pF/m

阻抗

Frequency [MHz]
N/A

电流

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 1.5 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-15°C 至 +70°C

储存温度范围

-30°C 到 +70°C

工作温度范围(灵活安装)

-15°C 至 +70°C

工作温度范围(固定安装)

-30°C 到 +70°C

耐油性

IEC 60811-404

最大推荐拉力

200 N

安装时的最小弯曲半径

69 mm

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

环境空间

室内/户外 - Euroclass Cca

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

备注

这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品的标准颜色为铬色,标准厚度为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 9504NH 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.10 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.10 版本日期:03-09-2026