产品编号: 9535ELW

RS-232,5C #24 str TC,LSZH ins,OS,LSZH Jkt,Cca

24 AWG 绞合镀锡铜导体(7x32),5 根导线成缆,LSZH 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20mA、0-10V 等);低压数字控制(24V、…);线路电平音频;面板接线

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in)

外屏蔽

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.20 mm (0.0472 in) 6 mm (0.24 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 190 pF/m (58 pF/ft)

Nom 外层护盾 DCR

59.1 欧姆/公里(18.0 欧姆/1000 英尺)

温度

Installation Storage
-20 to +70 -30 to +70 °C

弯曲半径

Installation Min.
60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

125 N (28.1 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大电导率 = 2.5 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:03-09-2026