产品编号: 9542ELW

RS232、#24-20c、FRNC/LSZH、O/A 箔、FRNC/LSZH Jkt、Cca

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,FRNC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,FRNC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20mA、0-10V 等);低压数字控制(24V、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 20 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.25 mm (0.0492 in) red, black, white, Green, brown, blue, orange, yellow, purple, gray, pink, turquoise, Black/White, Red/White, Green/White, Orange/White, Blue/White, Brown/White, Yellow/White, Gray/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.4 mm (0.055 in) 9.4 mm (0.37 in)

线缆外廓直径(标称)

9.40 毫米(0.370 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 108 pF/m (32.9 pF/ft) 213 pF/m (64.9 pF/ft) 1.3 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

59.1 欧姆/公里(18.0 欧姆/1000 英尺)

温度

Operating Installation Storage
-20°C to +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
47 mm (1.9 in) 94 mm (3.7 in)

最大拉伸张力

175 N (39.3 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Cca,室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-27

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最大电导率 = 2.5 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.16 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9542ELW.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605215567