产品编号: 9574

电子,2 C #18 Sol BC,PVC Ins,OS,红色 PVC Jkt,FPLR

电子,2 导体 18AWG(实心)裸铜,PVC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,红色 PVC 外护套,FPLR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警;室内应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.60 in (15 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.231 in (5.87 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
2.62 Ohm/1000ft (8.60 Ohm/km) 58 pF/ft (190 pF/m) 108 pF/ft (354 pF/m) 0.102 µH/ft (0.335 µH/m) 5.3 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

10.9 欧姆/1000 英尺(35.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.46 in (87.9 mm) 3.46 in (87.9 mm)

最大拉伸张力

50 lb (23 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺(45 千克/公里)

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 760, Article 800, CMR, FPLR

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

FAS105

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.584 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.584 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9574 0025000 红色 612825256144
9574 002U1000 红色 612825256120
9574 002U500 红色 612825256137