产品编号: 9580

电子,2 C #14 Sol BC,PVC Ins,红色 PVC Jkt,FPLR

电子,2 导体 14AWG(实心)裸铜,PVC 绝缘,红色 PVC 外护套,FPLR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警;室内应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.20 in (5.1 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.303 in (7.70 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.62 Ohm/1000ft (8.60 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 18 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.42 in (61.5 mm) 2.42 in (61.5 mm)

最大拉伸张力

124 lb (56.2 kg)

线缆毛重

50 磅/1000 英尺(74 千克/公里)

环境适应性

室内、室外

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管

NEC/UL合规性

《公共政策法规》第 760 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

FAS105

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

加州消防处

备注

该电缆通过了 UL 70,000 BTU 火焰测试(相当于 IEEE 383 火焰测试),并被加州消防局列入名单。 组件已获得 UL 2464 认证,300V 80°C。

更新和修订

修订编号:0.575 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.575 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9580 0021000 红色 612825256212 C
9580.00305 红色 线盘 305 m 8719605022370
9580. K0305 红色 线盘 305 m 8719605022387