产品编号: 9610

RS232、#24-5c、SR-PVC、O/A 箔 + 编织层、PVC Jkt、CMG

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 72%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.215 in (5.46 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.215 in (5.46 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 65 pF/ft (210 pF/m) 1.8 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

6.5 欧姆/1000 英尺(21 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

47 lb (21 kg)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.495 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.495 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9610 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825256342
9610 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825256366
9610 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825256359 C