产品编号: 9770

电子,3 C #22 Str TC,PP Ins,OS,PVC Jkt,CM

电子,3 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PP 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.145 in (3.68 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.145 in (3.68 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 16 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 3 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

Operating
-20°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

最大拉伸张力

36 lb (16 kg)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.539 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.539 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9770 0011000 棕色 612825258407 C
9770 001500 棕色 612825258414
9770 0015000 棕色 612825258421
9770 001U1000 棕色 612825258384
9770 001U500 棕色 612825258391