产品编号: 9803

电子、3 C #20 Sol TC、PO Ins、OS、PO Jkt

电子,3 导体 20AWG(实心)镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PO 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

直埋应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信

导体

Size Stranding Material
20 Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) White, Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.035 in (0.89 mm) 0.205 in

外护套1表说明

HDPE

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.5 Ohm/1000ft (34.4 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 3.9 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

12 欧姆/1000 英尺(39 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
350 V RMS

温度

Operating
-40°C To +80°C

最大拉伸张力

37.2 lb (16.9 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺(34 千克/公里)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.394 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9803 0101000 黑色 612825258735 C