产品编号: 9875

音频、控制 & 乐器、#20-9pr、PO、Indiv。 铝箔,PVC Jkt,CM

音频、控制 & 仪器电缆,20 AWG 绞合 (7x28) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,9 对双绞线,单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),22 AWG 绞合镀锡铜排扰线,整体 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.555 in (14.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.555 in (14.1 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11.7 Ohm/1000ft (38.4 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.6 in (140 mm) 5.6 in (140 mm)

最大拉伸张力

312 lb (142 kg)

线缆毛重

157 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.548 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.548 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9875 060100 铬黄 612825259848 C
9875 0601000 铬黄 612825259855 C
9875 060500 铬黄 612825259862 C
9875 0605000 铬黄 612825259879