产品编号: 9953

电子,3 C #16 Str TC,PVC-NYL Ins,OA TC Brd,PVC Jkt

电子,3 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PVC-NYL 绝缘,整体镀锡铜编织 (90%) 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MIL-W-16878(B 型)规格;高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的电压控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.016 in (0.41 mm) 0.088 in (2.2 mm) White, Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.264 in

线缆外廓直径(标称)

0.264 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
4.4 Ohm/1000ft 58 pF/ft (190 pF/m) 101 pF/ft (331 pF/m) 0.116 µH/ft (0.381 µH/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

5.1 欧姆/1000 英尺(17 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.64 in (67.1 mm) 2.64 in

最大拉伸张力

120 lb (54 kg)

线缆毛重

52 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

军用合规性

MIL-W-16878E/17(绝缘导体)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.392 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.392 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9953 009100 白色 612825265139
9953 0091000 白色 612825265146 C
9953 009500 白色 612825265153 C