产品编号: 9954

电子,4 C #16 Str TC,PVC-NYL Ins,OA TC Brd,PVC Jkt

电子,4 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PVC-NYL 绝缘,整体镀锡铜编织 (90%) 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MIL-W-16878(B 型)规格;高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的电压控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.012 in (0.30 mm) 0.088 in (2.2 mm) White, Black, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.027 in (0.69 mm) 0.291 in (7.39 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.291 in (7.39 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 49 pF/ft (160 pF/m) 94 pF/ft (310 pF/m) 0.108 µH/ft (0.354 µH/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

4.4 欧姆/1000 英尺(14 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-20°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

最大拉伸张力

200 lb (91 kg)

线缆毛重

69 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1), VW-1

军用合规性

MIL-W-16878E/17(绝缘导体)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9954 009100 白色 612825265160
9954 0091000 白色 612825265177 C
9954 009500 白色 612825265184 C