产品编号: 9962

电子、2 C #20 Str TC、PVC-NYL Ins、OA TC Brd、PVC Jkt

电子,2 导体 20AWG (19x32) 镀锡铜,PVC-NYL 绝缘,整体镀锡铜编织 (90%) 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MIL-W-16878(B 型)规格;高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的电压控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.011 in (0.28 mm) White, Black

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.192 in (4.88 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.192 in (4.88 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 9.1 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 53 pF/ft (170 pF/m) 91 pF/ft (300 pF/m) 0.134 µH/ft (0.440 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

6.8 欧姆/1000 英尺(22 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

30 lb (14 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺(33 千克/公里)

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

军用合规性

MIL-W-16878E/17(绝缘导体)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.372 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.372 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9962 009100 白色 612825265214
9962 0091000 白色 612825265221 C
9962 009500 白色 612825265238