产品编号: 4442FDZ

OSDP RS485、3 Pr #20 Str TC、PO Ins、OS、LSZH Jkt、Eca

OSDP RS-485,3 对 AWG 20 镀锡铜线 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 排扰线屏蔽,LSZH / FRNC 护套,Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

仪器仪表及计算机电缆。 对于 OSDP EIA RS-485 传输应用程序

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.60 mm (0.102 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 11.7 mm (0.461 in)

线缆外廓直径(标称)

11.6 毫米(0.457 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 36 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.45 dB/100m (0.442 dB/100ft)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -15°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
58 mm (2.3 in) 116 mm (4.57 in)

最大拉伸张力

650 N (150 lbf)

线缆毛重

101 千克/公里(67.9 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 室内, 无卤, 耐晒

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60%

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为橙色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4541FDW. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:05-07-2025

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:05-07-2025