产品编号: 4640FDW

OSDP RS485、1 Pr #24 Str TC、PO Ins、OS、LSZH Jkt、Cca

OSDP RS-485,1 对 24AWG (7x32) 镀锡铜线,PO 绝缘,整体 Beldfoil®+ 排流线,LSZH 外护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪器仪表及计算机电缆。 对于 OSDP EIA RS-485 传输应用程序

生命周期

活动 - 产品可用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.4 mm (0.016 in) 1.40 mm (0.0551 in) White & Blue, Blue & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 5.10 mm (0.201 in)

线缆外廓直径(标称)

5.10 毫米(0.201 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
26 mm (1.0 in) 51 mm (2.0 in)

最大拉伸张力

150 N (34 lbf)

线缆毛重

33 千克/公里(22 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Cca,室内,无卤,耐晒

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.37 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4640FDW.00305 橙色 线盘 305 m 8719605231154