产品编号: 71743ELW

RS485、4 Pr #20 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH Jkt、Cca

RS-485,4 对 20AWG (7x28) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,LSZH 外护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

RS-485、POS;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频;面板接线;串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离嘈杂环境等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.82 mm (0.032 in) 2.60 mm (0.102 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 13.6 mm (0.535 in)

线缆外廓直径(标称)

13.6 毫米(0.535 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 36 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 66% 2.7 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.45 dB/100m (0.442 dB/100ft)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
68 mm (2.7 in) 136 mm (5.35 in)

最大拉伸张力

400 N (90 lbf)

线缆毛重

172 千克/公里(116 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

备注

这是初步的技术设计规范 (TDS),在原型设计阶段可能会进行修改。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准规格为 305mt 或 500mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产交付周期将与 3107ENH 的生产交付周期相似,再加上额外的 6-7 周。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订版本号:0.25 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订版本号:0.25 修订日期:03-09-2026