产品编号: 9843ELZ

RS-485、3 Pr #24 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH Jkt、Eca

RS-485,3 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

RS-485、POS;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频;面板接线;串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离嘈杂环境等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.7 mm (0.028 in) 8.60 mm (0.339 in)

线缆外廓直径(标称)

8.60 毫米(0.339 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 66% 1.54 Amps per Conductor

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.7 欧姆/公里(2.3 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
43 mm (1.7 in) 86 mm (3.4 in)

最大拉伸张力

470 N (110 lbf)

线缆毛重

81 千克/公里(54 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60%

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 9843NH. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:07-24-2025

更新和修订

修订编号:0.7 修订日期:07-24-2025