产品编号: 1227A1

3 类水平电缆,2 对,U/UTP,CMR

3 类场所水平电缆 (16MHz),2 对,24 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

以太网 10BASE-T、模拟电话、传真

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 2

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.173 in (4.39 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.173 in (4.39 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.6 dB/100m 41.0 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 27.0 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 26.0 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 23.0 10.0 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.75 in (44.5 mm)

最大拉伸张力

15 lb (6.8 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

立管,室内,户外,耐晒

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMR

ICEA合规性

S-90-661

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

第 3 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 3 类

第三方性能验证

第 3 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1243A2

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 打印包括降序镜头标记。

更新和修订

修订号:0.555 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.555 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1227A1 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825109266
1227A1 Q5HU1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825109259